製品の公開
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

Google翻訳”,
CU300シリーズは、センサーまたはセンサー/Add-A-Relayの組み合わせに24VDC電源を提供します。
制御ユニットには、外部負荷を制御するための内部リレーが含まれています。コントロールユニットは、プレナム定格のcULusリストに記載されています。
技術仕様
  • Unique refhubbell-CU300A
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションAutomatic Receptacle Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.36
  • 幅(inch)2.33
  • 奥行き(inch)3.69
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー