製品の公開
Steel Raceway HBL4750 Series

Steel Raceway HBL4750 Series

Google翻訳”,
Hubbellは、Twist-Lock®、Hospital Grade、AUTOGUARD™Self Test GFCIレセプタクルなどの革新を通じて、1888年以来電気業界の標準を確立してきました。繰り返しになりますが、Hubbellは、新しいイノベーション、容量要件、および柔軟性についてお客様の声に耳を傾けてきました。お客様の仕様に合わせて製造された配線済みレースウェイシステムにより、レースウェイシステムを次のレベルに引き上げました。おそらくこれが、Hubbellレースウェイシステムが主要な業界誌であるElectrical ConstructionandMaintenanceによってProductoftheYearに選ばれた理由です…

当社の配線済みレースウェイシステムは、施設が時間の経過とともに変化するときに、電力とデータの要件に対応します。 Pre-Wired Racewaysは、ファストトラックプロジェクトをスケジュールどおりに維持し、時間どおりに作業を完了するのに役立つという利点を提供します。
当社の配線済みレースウェイソリューションは、コンポーネントレースウェイ部品の現場設置に必要な設置時間の最大45%を節約します。配線済みのレースウェイは、次の場所で利用できます。
  • スチール(アイボリーとグレー)
  • アルミニウム
  • 非メタリック(オフィスホワイト)

Hubbellの配線済みレースウェイは、「電源」配線とデバイスで配線済みです。仕事にインストールされると、事前に配線された電源レースウェイシステムは、資格のある認定されたケーブル設置業者によって、音声、データ、およびオーディオ/ビデオサービスに簡単にケーブル接続できます。

Hubbellを使用して、時間とお金を節約し、仕事をより迅速かつスケジュールどおりに完了します。
標準レースウェイ付き...
  • 構成部品を開梱し、識別し、分類します。
  • 組み立てと設置のためにコンポーネントを作業領域に渡します。
  • 測定してカットします。
  • 鋭いエッジをきれいにしてバリ取りをします。
  • 壁に固定して固定します。
  • ワイヤーを引っ張る。
  • 各レースウェイ回路にラベルを付けてバンドルします。
  • レセプタクルを取り付けてテストします。

Hubbellの配線済みレースウェイ付き...
  • 部屋、床面積、および/または建物でラベル付けされた、作業現場に配送されるパレット。
  • 開梱してインストールしてください!
  • 半分の時間でインストール!

プロジェクトのサポートとドキュメント
  • 現地および工場のサポートチームが部品表とプロジェクトの見積もりの定義を支援するため、それに応じてコストを予算化できます。
  • 工場にいるプロジェクトエンジニアが、直接の連絡窓口としてプロジェクトに割り当てられます。

製造とテスト
  • 正確に測定され、きれいにカットされ、配線され、仕様に合わせて組み立てられます。
  • 次に、ワイヤーハーネスは、取り付けを容易にするために、回路を識別するためにバンドルされ、ラベルが付けられます。
  • アセンブリは、確実な導通についてテストされ、キッティングの前に100%の品質検査が行われます。

スナップでインストール
  • レースウェイダクトは、部屋、エリア、またはフロアの場所ごとにキット化され、ラベルが付けられ、出荷されます。
  • パッケージからレースウェイを取り出し、壁に固定するだけです。
  • 電源接続を行い、カバーをはめ込み、テストすれば完了です。

技術仕様
  • Unique refhubbell-metal-raceway-HBL4750B10GY
  • コレクションセットRaceway
  • コレクションMetal Raceway
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303

対応地域

北米