製品の公開
Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Google翻訳”,
2チャンネルと3チャンネル
  • 2チャンネルと3チャンネルのアルミレースウェイ。
  • サテンアルマイト仕上げ。
  • 酸化、腐食、退色に耐性があります。
  • 埋め込み型または表面実装型として取り付けることができます。
  • ULリストおよびCSA認定済み。

継手の幅広い選択
  • すべてのタイプのアプリケーションに対応するために利用可能な外部、内部、フラットおよびティーフィッティング。
  • 2チャンネルバージョンと3チャンネルバージョンの両方で利用できます。

カバー
  • 2チャンネルと3チャンネルのレースウェイは共通のカバーを利用しています。
  • シングルおよびデュアルチャネルカバーデザインで利用可能。
  • 単一のカバーにより、一度に1つのサービスにアクセスできます。
  • デュアルチャネルカバーは、シームレスな外観のために2つのチャネルに適合します。
  • ライン全体に共通の美学。

互換性のあるカバープレート
  • カバープレートは、HBLALU5000とHBLALU7620の両方のレースウェイに使用できます。
  • カバープレートは、最も一般的なパワーデバイスアプリケーションのオプションを提供します。
  • ロープロファイルベゼルカバーは、HubbelliSTATIONモジュールに対応します。
  • オープンシステムデータオプションが利用可能です。
  • 強度を高めるためにベースに取り付けられたカバープレートを利用できます。
技術仕様
  • Unique refhubbell-metal-raceway-HBLALU5000B10
  • コレクションセットRaceway
  • コレクションAluminum Raceway
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes