製品を公開する
Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Google翻訳,
Hubbell Wall Ductは、医療用途のMRIまたはX線装置の配線を囲むように設計されたUL認定の金属レースウェイシステムです。
このシステムは、今日の設置で使用される大きなケーブルとコネクタに対応するために、完全なレイイン配線機能を提供します。
Hubbell Wall Ductは、フラッシュマウントまたはサーフェスマウントのいずれかで利用でき、通常、どのような作業でも組み合わせが必要になります。壁の垂直方向のランは通常、壁の水平方向のランと同じ高さに取り付けられ、天井プレナムのすべてのダクトは通常、表面タイプです。
壁ダクトは、鉄鋼と非鉄アルミニウムのバージョンで利用できます。
レイイン配線は、機器を接続するための大きなケーブルとコネクタに対応します
  • 耐食性の亜鉛メッキA60鋼または非鉄アルミニウムバージョン
  • フラッシュ(主に壁)および表面(主に天井)マウントは、特定の機器の配置および固有の部屋の設計要件に対応する柔軟性を提供します
  • HubbellウォールダクトはHubbellトレンチダクトで使用されます
  • プロジェクトのフロアと部屋によるパッケージングとラベリングが可能です
技術仕様
  • 固有参照番号hubbell-wallduct
  • 製品ファミリDuct Products
  • 製品グループWall Duct
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC 名称Electrical boxes
  • UNSPSC コード39121303
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass 番号23-35 33 15
  • OmniClass タイトルElectrical Junction Boxes

対応地域

北米
アメリカ合衆国