製品の公開
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Google翻訳”,
B2437-フラッシュコンクリートフロアボックスシリーズ

製品仕様:
  • 箱の材質:鋳鉄
  • ボックス容量:フルサイズ
  • トリムリングの色:真ちゅう
  • ボックスの深さ:浅い
  • ボックスギャング:1
  • ボックス調整可能性:完全に
  • 最小注入深さ:3.00 "(76.2)、3.00"
  • ボックスハブ/ノックアウト:標準
  • 材質:鋳鉄
  • 寸法A:4.38 "(111.2)
  • 寸法B:2.88 "(73.0)
  • 寸法C:3.19 "(81.0)
  • 注ぐ前の調整可能性:1.25 "(31.8)
  • 注ぐ後の調整可能性:.38 "(9.5)
  • 総立方インチ容量(cm3):30.00(491.7)
  • スレッドコンジットハブ:3/4"フォーウェイ
  • リスト:ULリスト、CSA認定
  • UPC番号:78358510060
  • ポンド単位の重量:3.9

技術仕様
  • Unique refsystemone-b2437
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.9
  • 幅(inch)4.69
  • 奥行き(inch)4.69
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303