製品の公開
Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Google翻訳”,
PFB1--ラウンドPVCフロアボックス、シングルまたはマルチサービス、コンクリート

Hubbellラウンド非金属フロアボックスは、シングルおよびマルチサービスアプリケーション向けの経済的なソリューションを提供します。これらのフロアボックスは、非金属製および真ちゅう製のカバーとフランジを受け入れます。
仕様:
  • プラスチックフロアボックスバージョン-ラウンド
  • 最小注入深さ-3.000(76.2)
  • プラスチック製フロアボックスアイテム-ラウンドフロアボックス
  • 材質-PVC
  • 寸法A-5.00"(127.0)内径
  • 寸法B-6.000(152.4)
  • リスト-ULリストファイル#E92074
  • 全体的な立方インチ容量-深さ1インチあたり100立方インチ(1638.7 cm3)または19.5立方インチ(319.5 cm3)(床までのレベルを切断する前)
  • PFBハブ-4つのエントリハブ、2つの1"と2つの3/4"
  • PFBコンジットの選択-1/2"、3/4"、および1"のスケジュール40とスケジュール80の硬質PVCコンジットおよびENTチューブを受け入れます。
  • 注:メスアダプターPVC継手が使用されている場合は、鋼製コンジットを受け入れます。カタログ番号PFBYA13/4"" Y "アダプターを使用して、並列実行をフィードします。
  • UPC番号:78358534275
  • ポンド単位の重量:2.15

製品仕様:
  • フロアボックスアプリケーション:ラウンドPVC、マルチサービス
  • フロアボックスアイテム:フロアボックス
  • ユニットパッケージ:シングル
  • 注文数量:1個のカートン

技術仕様
  • Unique refsystemone-PFB1
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.97
  • 幅(inch)7.08
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303

対応地域

北米