製品の公開
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Google翻訳”,
PFBRG2-プラスチックフロアボックスシリーズ

製品仕様:
  • プラスチックフロアボックスバージョン:長方形
  • 最小注入深さ:3.00 "(76.2)
  • プラスチック製フロアボックスアイテム:2ギャングボックス
  • プラスチック製フロアボックスアイテムの色:グレー
  • 素材:グレーABS
  • 寸法A:6.82 "(173.2)
  • 寸法B:8.66 "(220.0)
  • 寸法C:5.42 "(137.7)
  • 寸法D:6.90 "(175.3)
  • 寸法E:6.00 "(152.4)
  • 総立方インチ容量(cm3):増分がボックスの側壁に印刷されます。ギャングあたりの深さ1"あたり14.3in3(234cm3)。
  • ねじ山付きコンジットハブ:6つの1"NPT
  • リスト:ULリストファイル番号E92074、UL規格514C
  • 壁の厚さ:.250 "(6.35)標準
  • 注::各ハブに付属のレデューサー/プラグ。未使用のハブを閉じるために、または1"から3/4"のハブレデューサーとして使用できます。
  • UPC番号:78358584831
  • ポンド単位の重量:2.9

技術仕様
  • Unique refsystemone-PFBRG2
  • コレクションセットFloor Boxes
  • コレクションFloor Box - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)8.64
  • 奥行き(inch)6.9
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303