製品の公開
SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

Google翻訳”,
Hubbell SystemOneは革新的なシステムであり、フロア内のフラッシュボックスと耐火性のポークスルーの両方で最も要求の厳しいマルチサービスアプリケーション向けのパーソナルソリューションを作成する柔軟性を消費者に提供します。 Hubbell SystemOneは、独自のユニバーサルカバーアセンブリと、Hubbellフラッシュフロアボックスと耐火ポークスルーの両方に取り付けるさまざまなアプリケーションサブプレートを備えています。アプリケーションが何であれ、Hubbell SystemOneは、電力、音声、データ、およびA/V要件の「フロア内」または「フロア全体」のアプリケーションに一貫性のある美的で機能的なソリューションを提供します。

SystemOneの機能
  • 「ステップダウン」取り付けクリップを使用すると、フィッティングを床から上から取り外すことができます。
  • 固定防火障壁は、火災状態の間に拡張して、上部の防火シールを提供します。
  • フレアコンジット出口は、適切なケーブルの引っ張りと曲げ半径を容易にします。
  • 調整可能な防火障壁は、2¼"から7"までのコンクリート床の厚さに対応します。
  • ケーブル容量を増やすためのデュアル1"EMTコンジットチューブを備えています。
技術仕様
  • Unique refsystemone-S1PT3IMGY
  • コレクションセットFire Rated Poke Through
  • コレクションFire Rated Poke Through - Flush
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303