製品の公開
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Google翻訳”,
    製品と加工の利点
    • で開く窓のための75mmのプロファイルの深さの頑丈なプロファイル構造
    • 9mmからの固定フレーム-サッシの組み合わせの狭いプロファイル面
    • 最大63mmのガラス厚を使用でき、セルフクリーニンググレージング用の標準ガスケットも使用できます
    • 高レベルの断熱と、革新的な複合材で作られた断熱ブリッジを備えた最適化された「ラムダザーム」断熱ゾーンを備えたアルミニウム窓システム
    • 隠されたウィンドウハードウェアまたは確立された公開されたハードウェアのオプションの使用
    • 緩やかな曲線から一貫した直線性まで、デザインの異なる内外の景色
    • いくつかのアクセサリと同じ部品の使用により、生産が最適化されます
    • ドアシリーズHUECKLambdaDS075およびDS075FDと互換性があります
    システムデータ

    熱貫流率:Uf≥0.86W / m2K
    水密性:(EN 12208):クラス9A
    通気性(EN 12207):クラス4
    風荷重に対する耐性(EN 12210):クラスC5 / B5
    機械的応力(EN 13115):クラス4
    バーグラー耐性(EN 1627):クラスRC1N、RC2N、RC2およびRC3
    技術仕様
    • Unique refWindow-lambda-WS-075
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindow Systems (WS)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Aluminum profiles
    • UNSPSC30102306
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows