製品の公開
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    Google翻訳”,
    AEGISウォールシステムは、15年保証付きで、お客様の次のプロジェクトを成功に導くワンストップソリューションを提供します。このシステムは、Hunter Xci NB、Xci PlyまたはXci Ply Class A、CAV-GRIP、およびHunter Xci VP-SA WRBで構成されています。システム化により、壁構造内で重要な機能を果たす材料の互換性が確保され、簡素化された設置により、外装材をOSBまたは合板に直接取り付けることができます。詳細については、下記の販売資料をご覧ください。構成部品:Hunter Xci Ply、Xci Ply Class AまたはXci NB、Hunter Xci SIPネジ、Hunter Xci VP-SA WRB、CAV-GRIP
    仕様
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    技術仕様
    • Unique refaegis-wall-system
    • コレクションセットXci Wall Proudcts
    • コレクションExternal Wall Insulated Boards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020500
    • ETIM 名Building - insulation material
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19
    • OmniClassタイトルWall Panels

    対応地域

    北米