製品の公開
Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W500 Concrete Waterproofing Admixture

Google翻訳”,

Hycrete W500は、コンクリートからの水の浸入を大幅に減らす、特許取得済みのコンクリート防水混和剤です。通常のコンクリートは、その細孔のネットワークを介して水と溶解した塩を吸収し、水の浸透と鉄筋の腐食を引き起こします。 Hycrete W500は吸収を減らし、鉄筋の周りに保護コーティングを形成します。より少ない水とより少ない塩化物がコンクリートに浸透することができ、補強材は腐食からの保護を強化しました。

Hycrete W500は、一貫性のある信頼性の高いパフォーマンスを提供し、使いやすいです。 Hycrete W500は、環境に配慮したCradletoCradle™認定製品です。 Hycrete W500を使用すると、所有者と建設業者は、投資/プロジェクトが自然界で最も有害な要素の1つである水に対して安全であり続けることを安心して知ることができます。

製品の特徴

  • MBDCによって認定されたCradletoCradle™
  • NSF /ANSI61-飲料水タンクでの使用が承認されました
  • 標準の混合計量装置と互換性があります
  • ISO14021準拠-タイプII環境ラベルに準拠したリサイクルコンテンツ。 LEEDマテリアルおよびリソースクレジット4.1/4.2に適用可能-リサイクルコンテンツ

主な利点

  • Hycrete W500は、コンクリートに水が入らないようにします
  • 吸水率が50%以上低下
  • 高フライアッシュとGGBS(スラグ)の混合物でも、中性コンクリートの硬化時間性能
  • 静圧に耐える
  • 0.4mmまでの亀裂を修復できます
  • 一貫した性能と検証可能な投与量
  • 使いやすい;追加の労力は必要ありません
  • 安全に使用できます。発がん性シリカは含まれていません
  • 腐食防止;鉄筋の周りに形成された保護コーティング

用途と用途

  • グレードの上下の構造
  • 貯水池
  • 下水および水処理プラント
  • 二次封じ込め構造
  • 地下の金庫
  • 壁とスラブの追加保護
  • ティルトアップパネル壁
  • プレキャストコンポーネント
  • 建築の水の機能と噴水
  • 橋、ダム、高速道路インフラ
  • アクアティックセンター、マリーナ、動物園
  • プール


技術仕様
  • Unique refhycrete-W500
  • コレクションセットWaterproof Concrete
  • コレクションHycrete W500
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • Uniclass2015コードPr_20_31_03_95
  • Uniclass2015詳細Waterproofing concrete admixtures
  • OmniClassNumber23-13 13 13 25
  • OmniClassタイトルCement Waterproofing Agents