製品の公開
Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes
Hycrete

Hycrete X1000 Dual-Action Corrosion Inhibitor and Waterproofing Concrete Admixture in Non-Air Concrete Mixes

Google翻訳”,

Hycrete X1000は、業界をリードする性能を提供する、特許取得済みのデュアルアクション腐食防止および防水コンクリート混和剤です。 Hycrete X1000は、2つの方法でコンクリートと鋼を保護します。

a)水や腐食性物質を排除し、対照コンクリートと比較して業界への吸収を低く抑えます。

b)鉄筋の表面に保護不動態化層を形成することにより鋼を保護し、腐食の開始と伝播を劇的に低減します。

コンクリート中のHycreteX1000混合物は、水や塩化物の侵入に対して効果的で堅牢なバリアを提供し、時間の経過とともにパフォーマンスが低下することはなく、再塗布も必要ありません。 X1000で処理されたコンクリートは、シリカフューム、フライアッシュ、スラグ、亜硝酸カルシウム腐食防止剤を含む高性能コンクリート(HPC)混合物よりも優れています。

製品の特徴

  • NSF /ANSI61-飲料水タンクでの使用が承認されました
  • 標準の混合計量装置と互換性があります
  • MBDCによって認定されたCradletoCradle™
  • 無毒、VOCなし

主な利点

  • HycreteX1000はコンクリートの耐久性を向上させます
  • 吸水率を最大7分の1に削減する業界トップのパフォーマンスレベル
  • 鉄筋の周りに保護コーティングを形成します
  • 0.4mmまでの亀裂の強化された治癒
  • コンクリートの電気抵抗率を上げる
  • 液体の形態は、より一貫した性能と検証可能な投与量を意味します
  • 高フライアッシュとGGBS(スラグ)の混合物でも、中性コンクリートの硬化時間性能
  • 使いやすく、作業性の問題はありません

用途と用途

  • 橋と高速道路のインフラ
  • ダム、貯水池、上下水道システム
  • 港と海洋構造物
  • 積み上げ
  • トンネル
  • 空港の滑走路
  • 鉄道および地下鉄システム
  • 電力および通信インフラストラクチャ
  • 立体駐車場
技術仕様
  • Unique refhycrete-X1000
  • コレクションセットCorrosion Protection
  • コレクションHycrete X1000
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • Uniclass2015コードPr_20_31_03_95
  • Uniclass2015詳細Waterproofing concrete admixtures
  • OmniClassNumber23-13 13 13 25
  • OmniClassタイトルCement Waterproofing Agents