製品の公開
IFIRE-B Commercial Condensing Boiler
IBC Boiler

IFIRE-B Commercial Condensing Boiler

Google翻訳”,

凝縮ボイラー

IFIRE™の発売により、IBC®は、熱源加熱および大量給湯用途向けのステンレス鋼製水管オプションを提供することで、商業施設の新築および改修市場において比類のない価値を提供できる独自の立場を確立しました。Hydronic IFIRE™のオプションはいずれも、300,000 Btu/時から1,000,000 Btu/時の6つのモデルから選択でき、最大96.5%の熱効率を実現します。

以下のプロジェクトに適しています:

  • 学校
  • 医療施設
  • レストラン
  • ホテル
  • レクリエーション施設
  • オフィスビル
  • 工場 / 倉庫 / 農場
  • 大規模住宅/集合住宅
  • アパート
  • 商業用ガレージ
仕様
  • Intelligent controls
    • VERSA IC® touchscreen enables modulating temperature control, safety limits and ignition programming into one user-friendly integrated control platform.
    • Fault history with full diagnostics
    • Three pump control (DHW, system and boiler)
    • Modbus RTU BMS port 

    Instant visibility
    • Built-in service light. Aids in quick visual status of the boiler and acts as a service light for boiler maintenance of the heater

    Maximum performance
    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate
    • Cascade up to 8 heaters
    • 7:1 turndown
    • No external controls required.
    • SQAQMD certified ultra-low NOx, <20PPM

    Easy to install and service
    • Safety certified for indoor/outdoor installation
    • More venting options. Every IFIRE is direct vent capable and comes standard with an outdoor air intake air cover
    • CAT IV or direct vent
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless-steel compatible up to 100ft
    • Zero side clearances to combustibles for easy installation
    • Drain valve allows for easier servicing and reduced time on the job
    • Forklift and pallet-jack accessible base
    • Easy access to all components in the boiler

    Durability
    • Stainless steel construction
    • 100% factory tested, ASME Certified
    • Galvanized steel jacket with UV-resistant powder coat
    • All IFIRE models are designed, engineered and assembled in America

技術仕様
  • Unique refifire-b-commercial-condensing-boiler
  • コレクションセットBoiler
  • コレクションIFIRE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ