製品の公開
Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated
アーカイブ

Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Paving slabs

仕様
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs.
    System can be used on concrete substrate.

技術仕様
  • Unique refmembrane-5-plattor-betong
  • コレクションセットWater proofing membrane
  • コレクションBuilt in system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-11
  • エディション1
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • UNSPSC名称Roofing membranes
  • UNSPSC30151505
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30_71
  • Uniclass2015詳細Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 52 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11
  • OmniClassタイトルSingle Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING