製品の公開
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
    Ideal Standard

    Iom Grab Rail 300 mm

    Google翻訳”,
    イオム グラブレール 300mm
    仕様
    • Iom Grab Rail 300 mm
    技術仕様
    • Unique refA9126
    • コレクションセットIOM
    • コレクションIOM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)365
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)0.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_38
    • Uniclass2015詳細Holders and hooks
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オランダ
    ギリシャ
    スペイン
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ロシア