製品の公開
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
    Ideal Standard

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Google翻訳”,
    CERALOOK SL SINK MIXER RMTD PULL- OUT SPRAY 1 機能 サイド ハンドル クローム ブルー スタート クローム MENA
    仕様
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    技術仕様
    • Unique refBD643
    • コレクションセットCERALOOK
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)361
    • 幅(mm)119
    • 奥行き(mm)264
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_82
    • Uniclass2015詳細Sink manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア アフリカ
    アフガニスタン
    エジプト
    アラブ首長国連邦
    イエメン
    イスラエル
    イラク
    イラン
    オマーン
    カタール
    クウェート
    サウジアラビア
    シリア
    トルコ
    バーレーン
    パレスチナ
    ヨルダン
    レバノン