製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/6f4da8a4-894d-43b3-a5c8-637721e3e684
ホーム
カテゴリー
サニタリー
鏡
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
CONNECT SPACE MIRROR 50X70 28W 230V A/STM
Google翻訳”,
原文を見る
500x700x20mmのミラー。スペースを接続する
ダウンロード
仕様
仕様
Mirror 500x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 500x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 28 W, IP44. Mirror 500x700x20 mm.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
E0381
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Bathroom Mirrors
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-18
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
インストール手順
http://www.idealstandard.it
製品識別情報
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 鏡
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_25_71_53
Uniclass2015詳細
Mirrors
OmniClassNumber
23-21 37 13 15
OmniClassタイトル
Mirrors
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ダウンロード
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ダウンロード
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ダウンロード
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ダウンロード