製品の公開
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM

    Google翻訳”,
    ミラー1000x700x20mm。スペースを接続する
    仕様
    • Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
    技術仕様
    • Unique refE0385
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (70)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)