製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
idealstandard/products/26239789-50df-4e64-b4cf-e95d0590b2df
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
利用できない地域: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
TIPICA A Shower Enclosure 70X70 WHITE
Google翻訳,
原文を見る
A/70-スライド式開口部を備えたスクエアコーナーシャワーエンクロージャー-強化プレスガラスC-ホワイトプロファイル
ダウンロード
仕様
仕様
A / 70 - Square corner shower enclosure with sliding opening - Tempered pressed glass C - White profile
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
T2334
製品ファミリ
Sanitary
製品グループ
Shower enclosures
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-21
版番号
1
高さ(mm)
1850
幅(mm)
695
奥行き(mm)
695
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
施工説明書
http://www.idealstandard.it
製品認定
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主要素材
ガラス
設計国
フランス
正味重量(kg)
27.9
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 説明
Shower enclosures
OmniClass 番号
23-31 17 00
OmniClass タイトル
Showers
対応地域
ヨーロッパ
フランス
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
36
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
ダウンロード
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
ダウンロード
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
ダウンロード