製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/1214e072-6954-4ac5-9a31-3abf09734d54
ホーム
カテゴリー
サニタリー
鏡
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
Google翻訳”,
原文を見る
ミラー-LEDライトが統合された丸みを帯びたエッジの長方形ミラー
ダウンロード
仕様
仕様
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T3350
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Bathroom Mirrors
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-18
エディション
1
高さ(Mm)
700
幅(mm)
600
奥行き(mm)
26
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.com
インストール手順
http://www.idealstandard.com
製品識別情報
http://www.idealstandard.com
技術説明
http://www.idealstandard.com
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
6.12
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 鏡
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_25_71_53
Uniclass2015詳細
Mirrors
OmniClassNumber
23-21 37 13 15
OmniClassタイトル
Mirrors
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
フランス
ブルガリア
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ダウンロード
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ダウンロード
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ダウンロード
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ダウンロード