製品を公開する
M+L MIRROR LOW S 100X70
Ideal Standard

M+L MIRROR LOW S 100X70

Google翻訳,

フレーム付き100x70cmミラー、リバーシブル

仕様
  • Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

技術仕様
  • 固有参照番号T3358
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループBathroom Mirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-05
  • 版番号1
  • 高さ(mm)700
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)26
関連
  • 主要素材ガラス
  • 正味重量(kg)8.37
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClass 番号23-31 25 00
  • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties

対応地域

ヨーロッパ
イタリア
スペイン
ブルガリア