製品を公開する
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
    Ideal Standard

    I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    Google翻訳,
    I.lifeバススクリーン815mm左角、透明ガラス。ブライトシルバーフィニッシュ。
    仕様
    • I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    技術仕様
    • 固有参照番号T4885
    • 製品ファミリI.life
    • 製品グループShower Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1505
    • 幅(mm)815
    • 奥行き(mm)41
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 正味重量(kg)27
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010034
    • ETIM 名称Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC コード30181507
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オランダ
    ギリシャ
    チェコ共和国
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ロシア