製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
ホーム
カテゴリー
サニタリー
鏡
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Google翻訳”,
原文を見る
Deaシェルフ付きミラー仕上げ600x650x150mm
ダウンロード
仕様
仕様
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T7861
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Bathroom Mirrors
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-04-03
エディション
1
高さ(Mm)
650
幅(mm)
600
奥行き(mm)
150
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
インストール手順
http://www.idealstandard.it
製品識別情報
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
10.41
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 鏡
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_25_71_53_06
Uniclass2015詳細
Bathroom mirrors
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
ドイツ
フランス
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ダウンロード
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ダウンロード
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
ダウンロード
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
ダウンロード