製品の公開
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Google翻訳”,
ストレージミラー-内部倍率ミラー付きストレージミラー、
仕様
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
技術仕様
  • Unique refT3428
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBathroom Mirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)170
リンク
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties