製品の公開
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Google翻訳”,

    マグナムコーナーシャワーエンクロージャー1000mm、左側バージョン、2つのスライド式コーナードア、2つの固定パネル、クリア800ガラス、イージークリーンガラス、シルバー仕上げ

    仕様
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    技術仕様
    • Unique refT9647
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1997
    • 幅(mm)1010
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers