製品の公開
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
Ideal Standard

M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V

Google翻訳”,

ミラーキャビネット120x70cm、下部アンビエントライト、内部化粧鏡、ソフトクロージング、アルミニウム仕上げ

仕様
  • Mirror Cabinet 120 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

技術仕様
  • Unique refT3499
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBathroom Mirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)170
リンク
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties