製品の公開
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
    Ideal Standard

    KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Google翻訳”,

    Kubo Aコーナー象限、850 mm、長方形のシャワーエンクロージャ、2つの引き戸、透明な6 mmの安全ガラス、理想的なクリーンコーティング

    仕様
    • Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    技術仕様
    • Unique refT7157
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)820.4
    • 奥行き(mm)870
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)29.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers