製品の公開
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Google翻訳”,

    ミラーキャビネット&ライト、1000 x 700mm、2ドア、1ミラードア、ソフトクローズ内部化粧鏡、アルミニウム効果仕上げ

    仕様
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    技術仕様
    • Unique refT3592
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)698.5
    • 幅(mm)998.5
    • 奥行き(mm)170
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties