製品の公開
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA
    Ideal Standard

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND BRT SILV SA

    Google翻訳”,

    KuboPSC引き戸1050mm、引き戸1枚、固定パネル1枚、リバーシブル、サテン6 mm安全ガラス、理想的なクリーンコーティング、シルバー仕上げ

    仕様
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    技術仕様
    • Unique refT7335
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1953
    • 幅(mm)1070
    • 奥行き(mm)72.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers