製品の公開
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    Google翻訳”,

    マグナムPSC+Lコーナーシャワーエンクロージャー1600mm、左側バージョン、スライドドア1つ、固定パネル1つ、きれいな8 mmガラス、理想的なきれいな、シルバー仕上げ

    仕様
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    技術仕様
    • Unique refT9665
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)90
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers