製品の公開
eGate Interlock

eGate Interlock

Google翻訳”,

セキュリティが最優先される環境向けに設計されたFastlane eGateインターロックは、二重バリア式の光学式ターンスタイルで、一人ずつしか入場できないように設計されており、追突、不正アクセス、共謀の試みを防止しながら、落ち着いた使いやすい操作性を維持します。

インターロックシステムは、優れた光学式検知システムを採用し、レーン内では一度に1人のユーザーのみがアクセスできるようになっています。2つのガラス製バリアは独立して動作しますが、常に連動しており、一度に1つのバリアのみが開くため、厳重に管理されたマンラップ式アクセスを実現します。

重要な情報:

  • 複数の動作モード
    2段階認証システムを使用した様々な構成をサポートします。
    • レーン内での認証があれば、自由に入場できます。入場ゲートは、人がレーンに入ると自動的に開きます(出口ゲートが閉じてロックされている場合のみ)。出口ゲートを開けるには、レーン内で認証された資格情報が必要です。ただし、レーン内に1人のユーザーのみが検出され、入場ゲートが閉じてロックされている場合に限ります。
    • 入場許可のみ。入場ゲートは、認証された資格情報に基づいて開きます(ただし、出口ゲートが閉じてロックされている場合に限ります)。レーン内にユーザーが1人しか検出されない場合は、入場ゲートが閉じてロックされている状態で出口ゲートが開きます。
    • 二段階認証。入場ゲートは認証済みの認証情報に基づいて開きます(ただし、退出ゲートが閉じてロックされている場合に限ります)。退出ゲートを開くには、レーン内に認証済みの認証情報が必要です(レーン内に単一のユーザーが検出され、入場ゲートが閉じてロックされている場合)。
    • インターロックモードを使用したフリーエグジット操作
    • 完全な双方向動作


  • 柔軟な車線構成
    • 標準仕様では車線幅660mmですが、車椅子利用者(介助なし)向けに車線幅914mmのオプションもご用意しています。バリアの高さは、ご要望に応じて最大1.8mまで調整可能です。例えば、入口側のバリアは台座の高さ、出口側のバリアは1.8mの高さにすることができます。
    • インターレーン台座を使用することで、追加の車線が確保されます。


  • 柔軟な統合
    • アクセス制御システムに対応
    • アラーム出力を使用したCCTVイベントトリガー
仕様
    • Dimensions: 3208L, 218W, 1062H
    • Barrier height options: 1061mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
    • Lane width options: Standard 660mm, DDA 914mm
    • Card readers under the decorative top at the entry and exit, surface mounted reader in the middle of the lane, other options on request.
    • IP connectivity: Yes
    • Supplied with a locking brake as standard

    A&E specifications available on request

技術仕様
  • Unique refeGate-Interlock
  • コレクションセットeGates
  • コレクションeGates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1061
  • 幅(mm)218
  • 奥行き(mm)3208
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)142
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34_78
  • Uniclass2015詳細Stainless steel full height turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ