製品の公開
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

Google翻訳”,

Fastlane Glasswing は、中程度のセキュリティを必要とする顧客に人気のある製品で、魅力的な入り口を提供します。
高い歩行者スループットを可能にする制御ソリューション。

すべての Fastlane 製品と同様に、Glasswing は最先端の光学技術を使用しており、背後のガラス バリアはすばやく閉じます。
許可されたユーザーごとに、テールゲーターを防止します。しかし、Speedgates 範囲の他の回転式改札口とは異なり、ガラスのバリアは
グラスウィングは台座内部に収納。

美しくエレガントなデザインの Glasswing は、マルチビーム赤外線測定基準を使用して建物への安全な入場を確実に提供し、ユーザーの通過を検出し、それに応じて格納式ガラス バリアをアクティブにします。バリアはペデスタルの中央に配置され、必要に応じて真の双方向制御と自動自由出口を可能にします。コンパクト、スタンダード、ワイドのバリエーションがあり、幅広いレーン幅オプションに対応しています。

エンド パネルのプロファイルは、楕円形または正方形のオプションで利用でき、エンクロージャは、標準モデルとして白いガラスの装飾トップを備えた 304 ブラッシュ ステンレス スチールを使用して仕上げられています。特別な仕上げと装飾的なトップのオプションが利用可能です。

各レーンには Fastlane Connect Web サーバーがあり、リモート コントロールとサポートのための LAN 機能を提供します。

技術仕様
  • Unique refglasswing-wide
  • コレクションセットSpeedgates
  • コレクションFastlane Glassgates and Glasswings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)960
  • 幅(mm)452
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Gate barrier systems
  • UNSPSC46161510
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ