このエレガントなバリア アーム式回転式改札口は、Fastlane Plus 製品のトップであり、直感的なレーン ステータス ディスプレイを備えています。
これは、特定の建物に必要な入退室設定に一致するように構成できます。たとえば、カード イン/カード アウトまたはカード イン/フリー エグジットで、退出時にバリア アームが自動操作されます。
400MA の中央に配置されたバリア アームには、緊急時に安全な出口を確保するための自動リセット機能があります。
バニティ トップ システムは、最大限の美的柔軟性を提供します。
400MA は、最適な双方向操作のための車線の場合、バリアが中央に配置されたミッドアームの回転式改札口です。赤外線光学システムは、許可された歩行者から 5 mm の距離にあるテールゲートを識別し、1 回のパス/1 回のエントリ ポリシーを適用します。
エンド パネル プロファイルは、円形または正方形のオプションで利用できます。エンクロージャーは、304 つや消しステンレス鋼を使用して仕上げられており、リーダーを隠して取り付けるためのディープ ブラック クォーツ コーリアンが使用されています。特別な仕上げと装飾的なトップのオプションが利用可能です。
各レーンには Fastlane Connect Web サーバーがあり、リモート コントロールとサポートのための LAN 機能を提供します。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | エジプト |
イラク | アイルランド | ニュージーランド | カナダ | モーリシャス |
インドネシア | イギリス | モロッコ | ||
オマーン | イタリア | 南アフリカ | ||
カタール | オーストリア | |||
クウェート | オランダ | |||
サウジアラビア | ガーンジー島 | |||
シンガポール | キプロス | |||
タイ | ギリシャ | |||
トルコ | ジャージー島 | |||
バーレーン | スイス | |||
パキスタン | スウェーデン | |||
フィリピン | スペイン | |||
ブルネイ・ダルサラーム | デンマーク | |||
ベトナム | ドイツ | |||
マカオ | ノルウェー | |||
マレーシア | フィンランド | |||
ヨルダン | フランス | |||
レバノン | ベルギー | |||
中華人民共和国 | ポーランド | |||
台湾 | ポルトガル | |||
大韓民国 | マルタ | |||
日本 | マン島 | |||
香港 | モナコ | |||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |