製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ido/products/b149f0b9-d789-408f-b811-7bf3d7e1fb59
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
で利用可能です。 アメリカ合衆国
IDO
フォロー
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
Google翻訳”,
原文を見る
ハードシートNo.94621付き。ファスニングシリーズNo.61005が含まれています。シートの高さは420mmをお勧めします。固定具を使用しない場合(壁に固定する場合)は、固定ネジ番号61001を別途注文する必要があります。この製品では、壁の厚さが少なくとも30mmである必要があります。ボルト距離180mm。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
7462101101
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-05-14
エディション
1
高さ(Mm)
420
幅(mm)
350
奥行き(mm)
570
リンク
リンク
製品のURL
http://ido.se/sv-FI/Easy-vägg-wc-74621/PSG268PSSG271M619.aspx
インストール手順
http://ido.se/Media/9a28a2ca-78f8-45d2-b504-6bf5eb83d42d.pdf
関連
関連
主なマテリアル
磁器
副マテリアル
プラスチック
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
正味重量(kg)
23
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
IFC分類
家具
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
ダウンロード
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ダウンロード
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
ダウンロード
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
ダウンロード