製品の公開
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
    DURAVIT AG

    210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination

    5つ星のうち4.44.4(49 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    仕様
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104090000
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21040900001
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104092000
    技術仕様
    • Unique refstarck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • コレクションセットToilets
    • コレクションFloorstanding toilet for combination
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)435
    • 幅(mm)435
    • 奥行き(mm)735
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)40.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures