製品の公開
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
    Ifö Electric

    Opus 200/100 LED

    Google翻訳”,
    Opus 200 LEDは、エレガントな円筒形のアーマチュアです。その時代を超越したデザインで、それは壁または天井に取り付けられた両方に、屋外のように屋内に置くことができます。 13WのLEDモジュールを搭載。
    仕様
    • Silicone sealant between glass and base. Two 6 mm diameter holes for mounting, CC dimensions 133 mm, or two hidden hole Ø 5 mm, for the CC dimensions 70 mm. A cable gland in the base with terminals for two power cords. The terminal on the LED module for maximum 2 x 2.5 mm2. Handover is possible. The bottom grommet and three break walls. Child protection and protection against spraying water from all angles.
    技術仕様
    • Unique refOpus-200-100-LED
    • コレクションセットLamp
    • コレクションOpus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSC3910
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps