製品の公開
Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15
iGuzzini

Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15

Google翻訳”,
LEDランプを使用するように設計された、視覚的快適性を向上させるための直接光非対称光学系(G4)を備えた屋外ランプ。光学アセンブリとポールアタッチメントシステムはEN1706AC46100LFアルミニウム合金でできており、脱脂、フルオロジルコン化(保護表面フィルム)、シーリング(ナノ構造シラン層による)の主な段階である多段階の前処理プロセスが施されています。 )。塗装段階は、プライマーと液体アクリル絵の具で構成され、150°Cで硬化し、高い耐候性を備えています。ポールトップ設置の場合は+15°/10°(5°ステップ)、横方向の設置。厚さ5mmの強化ナトリウムカルシウムクロージャーガラス。フレームに固定されたガラスは、ヒンジと2本のネジでコンポーネントアセンブリに固定されているLED光学アセンブリを閉じます。高いIP定格は、2つの要素の間に配置されたシリコンガスケットによって保証されています。モノクロLEDとシルバーアルミニウムリフレクターを備えた回路を完備。 LEDアセンブリは現場で直接交換できます。実験室で12個のグループのLEDを交換する可能性。真夜中(100%-70%)の電子制御装置。外部プログラミング操作なしのダリまたはバイエネルギーモード。カスタマイズされたミッドナイトプログラミング、固定調光、および特別なプログラミングインターフェイスを介したフローレギュレータとの互換性。クイックカップリングコネクタに接続されたコントロールギア。自動内部温度制御システムを備えたドライバー。工具不要の取り外し可能なコントロールギアプレートユニット。光学アセンブリは、2本のクランプネジと2本の安全グラブネジで壁掛けまたはポールトップアタッチメントに固定され、組み立てが容易になります。水平位置でシステムの上半球に放出される光の流れはヌルです(光害防止のための最も厳しい基準に準拠しています)。すべての外ネジはステンレス鋼で作られています。
仕様
  • LED Neutral 4000K CRI 70 Electronic Driver Middle of the night Optic: A60 - Asymmetric h = 7 / d = 2 Material: die-cast aluminium Size (mm): 765x412x268, Weight (kg): 15.30 Environment: Outdoor Colour: 15 Grey
技術仕様
  • Unique refED14-ED15
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションArchilede HP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-29
  • エディション2
  • 高さ(Mm)412
  • 幅(mm)765
  • 奥行き(mm)268
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明
  • ETIM コードEC001959
  • ETIM 名LED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSC名称Roadway or highway lighting
  • UNSPSC39111603
  • MasterFormat 2014 コード26 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Poles and Standards
  • OmniClassNumber23-11 29 37
  • OmniClassタイトルPublic Lighting Columns