製品の公開
BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
INCLASS

BIN0025 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.

Google翻訳”,

BINAR 60 - 低い背もたれと 4 本のスポークスチール製回転ベースを備えたアームチェア。

洗練されたデザイン、多用途性、快適さが BINAR 60 の特徴です。共通の美学を保ちながら、多様な状況や空間に簡単に統合できるように設計されたアームチェアの完全なファミリーです。アームチェアには 2 つの背もたれサイズがあり、さまざまな機能を備えた幅広いベースを装備できます。このコレクションは、各プロジェクトの要件とスタイルに適応するための多数のカスタマイズの可能性も提供します。

仕様
  • BINAR 60 - Armchair with low back and 4 spoke steel swivel base.
技術仕様
  • Unique refBIN0025
  • コレクションセットBINAR 60
  • コレクションBINAR 60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)11.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア