製品の公開
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    INCLASS

    BIN0115 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)

    Google翻訳”,

    BINAR 60 - ミディアムバック付きアームチェア (キャスター付き 5 スポークアルミニウム回転ベース + ガスリフト + チルト機構)

    洗練されたデザイン、多用途性、快適さが BINAR 60 の特徴です。共通の美学を保ちながら、多様な状況や空間に簡単に統合できるように設計されたアームチェアの完全なファミリーです。アームチェアには 2 つの背もたれサイズがあり、さまざまな機能を備えた幅広いベースを装備できます。このコレクションは、各プロジェクトの要件とスタイルに適応するための多数のカスタマイズの可能性も提供します。

    仕様
    • BINAR 60 - Armchair with medium back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift + tilt mechanism)
    技術仕様
    • Unique refBIN0115
    • コレクションセットBINAR 60
    • コレクションBINAR 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)660
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)13.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア