製品の公開
DUN0030MA - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame
DUN0030MA - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame
DUN0030MA - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame
DUN0030MA - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame
    INCLASS

    DUN0030MA - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame

    Google翻訳”,

    DUNAS XL - ラウンジチェア セーブ

    Christophe Pillet がデザインした DUNAS XL コレクションは、ラウンジ シーティングの本質を表現しています。エレガントな座面本体は 2 つの高さが用意されており、金属または木製のさまざまな回転ベースまたは固定ベースと組み合わせることができます。包み込むような流れるような形状と、純粋でエレガントなラインの洗練されたデザインは、座ってリラックスしてくつろぎのひとときを誘います。

    仕様
    • DUNAS XL - Lounge chair with low back and wooden 4 leg frame
    技術仕様
    • Unique refDUN0030MA
    • コレクションセットDUNAS XL
    • コレクションDUNAS XL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)13.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ