製品の公開
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0045MA - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base

    Google翻訳”,

    DUNAS XL - ラウンジチェア セーブ

    Christophe Pillet がデザインした DUNAS XL コレクションは、ラウンジ シーティングの本質を表現しています。エレガントな座面本体は 2 つの高さが用意されており、金属または木製のさまざまな回転ベースまたは固定ベースと組み合わせることができます。包み込むような流れるような形状と、純粋でエレガントなラインの洗練されたデザインは、座ってリラックスしてくつろぎのひとときを誘います。

    仕様
    • DUNAS XL - Lounge chair with high back and 4 spoke wooden swivel base
    技術仕様
    • Unique refDUN0045MA
    • コレクションセットDUNAS XL
    • コレクションDUNAS XL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1050
    • 幅(mm)980
    • 奥行き(mm)730
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)18.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ