製品の公開
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
    INCLASS

    ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)

    Google翻訳”,

    ESSENS - ベースオーバル (エンシメラなし)

    ES22010TP - ES22212TP - ES22412TP - ES22612TP - ES22814TP - ES23014TP - ES24014TP - ES25014TP - ES26014TP - ES27014TP - ES28014TP

    Jonathan Prestwich によってデザインされた ESSENS テーブルは、多用途性、美しさ、調和のとれたプロポーションを兼ね備えています。 2 つの重要なボリュームが平衡状態で交わる点により、彫刻的な輪郭を持つテーブル ベースが生成されます。横断性の高い ESSENS テーブル プログラムは、6 種類の 100% リサイクル可能なポリエチレン テーブル ベースで構成されており、無限の形式とサイズでテーブルを構成できます。独自のデザインにより、一枚天板のテーブルや、無限大のセクションごとにテーブルを構成することが可能です。ベースはケーブル管理を簡単に解決できるように設計されています。テーブルには、さまざまなソケット、充電器、接続、アクセサリを装備できます。ベースとトップの組み合わせにはさまざまな可能性があり、幅広い仕上げが用意されているため、無限のカスタマイズの可能性が可能になります。

    仕様
    • ESSENS - Base oval (encimera no incluida)
    技術仕様
    • Unique refES10030BA
    • コレクションセットESSENS
    • コレクションESSENS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル