製品の公開
ES10040BA - Round base 38cm stool height (top not included)
ES10040BA - Round base 38cm stool height (top not included)
ES10040BA - Round base 38cm stool height (top not included)
ES10040BA - Round base 38cm stool height (top not included)
    INCLASS

    ES10040BA - Round base 38cm stool height (top not included)

    Google翻訳”,

    ESSENS - ラウンドベース スツール高さ 38cm (トップは含まれません)

    ES20060TP - ES20070TP - ES20080TP - ES20090TP - ES20100TP - ES20606TP - ES20707TP - ES20808TP - ES20909TP

    Jonathan Prestwich によってデザインされた ESSENS テーブルは、多用途性、美しさ、調和のとれたプロポーションを兼ね備えています。 2 つの重要なボリュームが平衡状態で交わる点により、彫刻的な輪郭を持つテーブル ベースが生成されます。横断性の高い ESSENS テーブル プログラムは、6 種類の 100% リサイクル可能なポリエチレン テーブル ベースで構成されており、無限の形式とサイズでテーブルを構成できます。独自のデザインにより、一枚天板のテーブルや、無限大のセクションごとにテーブルを構成することが可能です。ベースはケーブル管理を簡単に解決できるように設計されています。テーブルには、さまざまなソケット、充電器、接続、アクセサリを装備できます。ベースとトップの組み合わせにはさまざまな可能性があり、幅広い仕上げが用意されているため、無限のカスタマイズの可能性が可能になります。

    仕様
    • ESSENS - Round base 38cm stool height (top not included)
    技術仕様
    • Unique refES10040BA
    • コレクションセットESSENS
    • コレクションESSENS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1085
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
    • 正味重量(kg)6.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル