製品の公開
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
ES10060BA - Elliptical base (top not included)
    INCLASS

    ES10060BA - Elliptical base (top not included)

    Google翻訳”,

    ESSENS - 楕円形ベース (トップは含まれません)

    ES22214TE - ES22414TE - ES22615TE - ES22815TE

    Jonathan Prestwich によってデザインされた ESSENS テーブルは、多用途性、美しさ、調和のとれたプロポーションを兼ね備えています。 2 つの重要なボリュームが平衡状態で交わる点により、彫刻的な輪郭を持つテーブル ベースが生成されます。非常に横断的なテーブルの ESSENS プログラムは、6 種類の 100% リサイクル可能なポリエチレンのテーブルベースで構成されており、無限の形式とサイズでテーブルを構成できます。独自のデザインにより、一枚天板のテーブルや、無限大のセクションごとにテーブルを構成することが可能です。ベースはケーブル管理を簡単に解決できるように設計されています。テーブルには、さまざまなソケット、充電器、接続、アクセサリを装備できます。ベースとトップの組み合わせにはさまざまな可能性があり、幅広い仕上げが用意されているため、無限のカスタマイズの可能性が可能になります。

    仕様
    • ESSENS - Elliptical base (top not included)
    技術仕様
    • Unique refES10060BA
    • コレクションセットESSENS
    • コレクションESSENS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)930
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
    • 正味重量(kg)19.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル