製品の公開
KER0510 - Round side table Ø70cm with height 35cm
KER0510 - Round side table Ø70cm with height 35cm
KER0510 - Round side table Ø70cm with height 35cm
KER0510 - Round side table Ø70cm with height 35cm
    INCLASS

    KER0510 - Round side table Ø70cm with height 35cm

    Google翻訳”,

    KERN - 円形サイドテーブル Ø70cm、高さ35cm

    KERN は、集まりや待ち合わせのために設計された、モジュール式の座席要素の幅広いシステムです。完全にモジュール化された要素のファミリーは、独立して使用することも、自由に組み合わせて、あらゆる交流スペースや待ち合わせスペースに適した機能的でユニークな構成を作成することもできます。KERN モジュールは簡単に再配置でき、待ち合わせ、会議、仕事、または単にリラックスするためのモダンで柔軟なスペースを作成できます。

    完全なモジュール構造と幅広いモジュールが用意されているため、あらゆるインタラクション スペースや状況に適した、真に適応性の高い横断的なシステムとなっています。KERN は、ソファ、モジュール式シート、ミーティング ブース、オケージョナル テーブルの 4 つのコレクションで構成されています。

    これら 4 つのコレクションを組み合わせることで、現代の交流スペースや待合スペースのニーズを解決できる多目的な要素の完全な世界が生まれます。

    仕様
    • KERN - Round side table Ø70cm with height 35cm

    技術仕様
    • Unique refker0510
    • コレクションセットKERN
    • コレクションKERN
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル