製品の公開
LAP0400MA - High table with shelf
LAP0400MA - High table with shelf
    INCLASS

    LAP0400MA - High table with shelf

    Google翻訳”,

    LAPSE - テーブル セーブ

    LAPSE は、待機エリアの座席という古典的な概念を超えた包括的なモジュール式プログラムです。利用可能な幅広い要素とアクセサリ、およびモジュールの特別な設計により、無限の構成を構成でき、待機エリアを対話のための共同スペースに変えることができます。このコレクションでは、各スペースに適応するために組み合わせることができる幅広い座席モジュール、サイド ユニット、接続アクセサリを提供しています。

    仕様
    • LAPSE - High table with shelf
    技術仕様
    • Unique refLAP0400MA
    • コレクションセットLAPSE
    • コレクションLAPSE
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)720
    • 奥行き(mm)720
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー