製品の公開
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
WUD0010RO - Armchair
    INCLASS

    WUD0010RO - Armchair

    5つ星のうち4.54.5(29 レビュー)
    Google翻訳”,

    WUDI - アームチェア

    Wudi は、木材を使用することで伝統と現代性を組み合わせたラウンジエリア用のアームチェア、ベンチ、サイドテーブルのコレクションです。アームチェアは、表情豊かな肘掛けが特徴的な、時代を超越した快適なデザインです。帆のように張られた生地で支えられた背もたれが、軽やかでリラックスした雰囲気を醸し出しています。丸みを帯びた無垢材の構造は暖かさを放ち、そのイメージを柔らかくし、室内装飾と高品質のディテールが素晴らしい優雅さを与えています。このコレクションは、複数のスペースに簡単に統合できるオリジナルの布張りのベンチとサイドテーブルで完成します。

    仕様
    • WUDI - Armchair
    技術仕様
    • Unique refWUD0010RO
    • コレクションセットWUDI
    • コレクションWUDI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)745
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)755
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア