製品の公開
TAI0645MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)
INCLASS

TAI0645MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)

Google翻訳”,

TAIA - アームチェア 4 スポーク木製回転ベース (無地の布張りシートシェル)

Simon Pengelly がデザインした TAIA は、流れるような包み込むような形状の時代を超越したデザインが特徴の多用途アームチェアの幅広いコレクションです。横方向の使用、機能性、快適さを追求したチェアの完全なファミリーです。さまざまな椅子は、快適なシートと、共通の美学を維持しながらさまざまな機能を可能にするさまざまなベースを組み合わせることによって生成されます。シートは、時代を超越したポリプロピレン製の厳選されたカラーからお選びいただけ、布張りのシートを組み込むことも、より快適性を高めるために完全に布張りにすることもできます。カスタマイズの無限の可能性と仕上げの幅広い選択肢により、最も多様な状況や空間に最適に統合できます。

仕様
  • TAIA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)
技術仕様
  • Unique refTAI0645MA
  • コレクションセットTAIA
  • コレクションTAIA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)780
  • 幅(mm)680
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 正味重量(kg)9.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア