製品の公開
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
    INCLASS

    UNN0750 - 5 seater bench frame with legs (seats not included)

    Google翻訳”,
    UNNIA TAPIZ - 脚付き 5 人掛けベンチ フレーム (シートは含まれません) UNNIA TAPIZ コレクションは、UNNIA シリーズの布張りの座面と背もたれを備えたすべてのバージョンをグループ化し、多目的な椅子の広範なファミリーを完成させます。このコレクションは、プラスチック製のシートと背もたれを備えた UNNIA コレクションと同じカスタマイズの哲学を共有しています。これは、シート、背もたれ、アームを幅広いベースと組み合わせて、さまざまな機能を備えた無限のカスタムデザインを作成できる可能性です。 UNNIA コレクションは、その洗練された時代を超越した多用途なデザインにより、名誉ある「デザイン ギルド マーク」デザイン賞を受賞しています。
    仕様
    • UNNIA TAPIZ - 5 seater bench frame with legs (seats not included)
    技術仕様
    • Unique refUNN0750
    • コレクションセットUNNIA TAPIZ
    • コレクションUNNIA TAPIZ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)2750
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)15.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ