製品の公開
VAR0075 - High stool with 4 leg frame
INCLASS

VAR0075 - High stool with 4 leg frame

Google翻訳”,

VARYA - ハイスツール セーブ

Simon Pengelly がデザインした VARYA コレクションは、公共空間と家庭空間の境界を簡単に越えられる、まさに横断的で機能的な椅子ファミリーです。 VARYA ファミリは、市場で最大かつ最も完全な製品群の 1 つを構成します。エレガントで洗練されたデザインの VARYA は、プロジェクトの一貫した美学を常に保ちながら、さまざまなタイプのスペースに同じファミリーの座席を配置することができます。さまざまな椅子、肘掛け椅子、スツール、ベンチは、快適な座席と幅広い範囲のベースを組み合わせることで生まれます。幅広い組み合わせと幅広い仕上げにより、最も多様な設定や状況に適応するように設計されたこのオリジナルのファミリーのユニークなキャラクターと時代を超越した精神を変えることなく、カスタマイズの無限の可能性が可能になります。

仕様
  • VARYA - High stool with 4 leg frame
技術仕様
  • Unique refVAR0075
  • コレクションセットVARYA
  • コレクションVARYA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1010
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)455
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ